ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製ピンセット 全長130mm

通常単価(税別)
964
税込単価
1,060
通常出荷日:2日目

【特長】・防錆性が高く磁気を帯びにくいです【材質】・ステンレス(SUS304)

  • 先端タイプ
    標準ストレート
  • 先端チップ交換機能有無
    なし
  • 単品・セット品
    単品
  • 材質
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無
    なし
  • すべり止め加工有無
    なし
  • 先端幅 (mm)
    0.3 / 0.15
  • 幅 (mm)
    10
  • 全長(mm)
    130
  • 先端厚さ(mm)
    0.3
  • JANコード
    4573437250097
  • 質量(g)
    18
  • トラスココード
    115-2540
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 先端形状
    先細

ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません。

型番:

040001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

040001の仕様・寸法情報

先端タイプ
標準ストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
なし
すべり止め加工有無
なし
先端幅(mm)
0.15 ~ 0.3
幅(mm)
10
全長(mm)
130
先端厚さ(mm)
0.3
JANコード
4573437250097
質量(g)
18
トラスココード
115-2540
材質1
ステンレス(SUS304)
先端形状
先細
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
040001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
964
( 1,060 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防錆性が高く磁気を帯びにくいです
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ピンセット 全長130mmの型番040001のページです。 型番040001に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製ピンセット 全長130mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ピンセット 全長130mm
ピンセット PP-130
120mmカッティングピンセット(ステンレス製)EA595AL-10
精密型ステンレスピンセット
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-152
真鍮製ピンセット
メーカー幸和ピンセット工業ホーザンエスコホーザンエスコANEX
通常価格9642,0205,4906,0682,8602,100
通常出荷日2日目2日目3日目2日目3日目1日目
先端タイプ標準ストレート標準ストレート先曲り先細りストレート特殊形状標準ストレート
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製真鍮製
非磁性機能有無なしありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト