17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ(R)強力接着剤(多用途)

通常単価(税別)
561
税込単価
617
通常出荷日:1日目

【特長】・乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります【用途】・皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 淡黄色
  • JANコード
    4549395849123
  • トラスココード
    171-1750
  • 容量(ml)
    30
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 色詳細
    淡黄色透明

型番:

6004M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6004Mの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
淡黄色
JANコード
4549395849123
トラスココード
171-1750
容量(ml)
30
質量(g)
40
材質1
主成分:ウレタン樹脂
グリーン購入法適合品
適合
色詳細
淡黄色透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6004M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561
( 617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります
【用途】
・皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R)強力接着剤(多用途)の型番6004Mのページです。 型番6004Mに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ(R)強力接着剤(多用途)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ(R)強力接着剤(多用途)
工業用接着剤 EC-1368NT 1L
ウレタン系強力接着剤
ボンド(ウルトラ多用途SU)
ボンド多用途屋外用
ボンド ウルトラ多用途SUプレミアムソフト
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーボンドアズワンコニシコニシ
通常価格5614,5591,1466101,3422,428
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
淡黄色その他透明透明その他
JANコード4549395849123-----
トラスココード171-1750309-9865----
容量(ml)30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト