ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(英字セット)

通常単価(税別)
4,662
税込単価
5,128
通常出荷日:1日目

【特長】・フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です・印面の裏側が凸面仕様になって...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • サイズ (mm)
    3
  • 足数
    2
  • 文字種類
    アルファベット
  • 活字個数
    各5個(合計140個)
  • 素材
    天然ゴム(硬度65度)
  • 印字面色
    グレー
  • JANコード
    4589661820364
  • トラスコード
    819-2203

ご注意

  • 本体のリブベース寸法、足数とゴム印の足数をご確認ください。

型番:

KJ-YA-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KJ-YA-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
サイズ(mm)
3
足数
2
文字種類
アルファベット
活字個数
各5個(合計140個)
素材
天然ゴム(硬度65度)
印字面色
グレー
JANコード
4589661820364
トラスコード
819-2203
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KJ-YA-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,662
( 5,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です
・印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます

ご注意

  • 本体のリブベース寸法、足数とゴム印の足数をご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(英字セット)の型番KJ-YA-03のページです。 型番KJ-YA-03に関する仕様情報を記載しております。
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(英字セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(英字セット)
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(数字セット)
デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセット
レーザーマーカー MarkinLASE Class4 type
電動型刻印機 MarkinBOX 3315S
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業TORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKIN
通常価格4,6625,1177,499390,5881,300,000549,000
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目19日目
商品タイプ関連商品-----
サイズ(mm)3-----
足数2-----
文字種類アルファベット-----
活字個数各5個(合計140個)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト