ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブツ取りサンダー 3125ASD

通常単価(税別)
61,30454,621
税込単価
67,43460,083
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最終塗装工程で発生した微小欠陥(ブツ)を取り除くのに最適です。・ブツを確実に除去し、スクラッ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

3125ASD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3125ASDの仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
30
空気消費量(m³/min)
0.15
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
オービットダイヤ(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
7500
排気
後方
全長(mm)
155
商品タイプ
本体
JANコード
4519001497796
トラスココード
295-9992
質量(g)
480
ホース取付口
R1/4

型番リスト

表示件数
型番
3125ASD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,30454,621
( 60,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最終塗装工程で発生した微小欠陥(ブツ)を取り除くのに最適です。
・ブツを確実に除去し、スクラッチの発生を抑えます。
・作業時間の短縮、最終仕上げ品質の向上を実現します。
・塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、小型軽量のオービタルサンダーです。
・非回転方式のため、パッド外周部で塗装を深く削り込むことがありません。
【用途】
・自動車の内外装の塗装面補修に。
・DVDやテレビなどの樹脂塗装面補修に。
・オートバイのタンクやカウルなどの塗装面補修。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブツ取りサンダー 3125ASDの型番3125ASDのページです。 型番3125ASDに関する仕様情報を記載しております。
ブツ取りサンダー 3125ASDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブツ取りサンダー 3125ASD
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー
非吸塵式オービタルエアサンダー
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)
メーカースリーエムジャパン空研コンパクトツール空研トラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格61,30427,81732,955 -31,00632,452 -57,995
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
ペーパーサイズ(mm)3012512575X110-75
空気消費量(m³/min)0.150.350.30.20.380.28
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.60.4~0.60.60.60.6
オービットダイヤ(mm)355333
無負荷回転数(rpm)750095008500100001200010000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト