ファクトリーサプライ用品技術窓口

建築向けLEDヘッドライト Dシリーズ

通常単価(税別)
3,493
税込単価
3,842
通常出荷日:2日目

【特長】・小型軽量の電源一体型ヘッドライトです・ヘッドから脱着可能、強力マグネット付でハンド及びワーク...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    500
  • 特殊用途
    防雨
  • 電池種類
    単4
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • 黒/金
  • 奥行(mm)
    41
  • 高さ(mm)
    64
  • 幅(mm)
    81.5
  • 質量(g)
    72
  • 最大点灯時間(h)
    15
  • 保護等級
    IPX4
  • 付属品
    本体、オーバーヘッドバンド、 ヘッドバンド、リアバックル、 ヘルメットクリップ×4
  • 材質
    本体:ABS、PC、シリコン

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

型番:

LE-M501D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-M501Dの仕様・寸法情報

全光束(lm)
500
特殊用途
防雨
電池種類
単4
商品タイプ
ヘッドライト
黒/金
奥行(mm)
41
高さ(mm)
64
幅(mm)
81.5
質量(g)
72
最大点灯時間(h)
15
保護等級
IPX4
付属品
本体、オーバーヘッドバンド、 ヘッドバンド、リアバックル、 ヘルメットクリップ×4
材質
本体:ABS、PC、シリコン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE-M501D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,493
( 3,842 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量の電源一体型ヘッドライトです
・ヘッドから脱着可能、強力マグネット付でハンド及びワークライトに利用できます

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築向けLEDヘッドライト Dシリーズの型番LE-M501Dのページです。 型番LE-M501Dに関する仕様情報を記載しております。
建築向けLEDヘッドライト Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築向けLEDヘッドライト Dシリーズ
LEDヘッドライトFシリーズ(電池式)
LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)
LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)
Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG
LEDクリップヘッドライト
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールGENTOSトラスコ中山
通常価格3,4933,52010,0855,36715,0002,781
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
全光束(lm)50050042050065026
特殊用途防雨防雨防雨防雨防水防滴
電池種類単4単3リチウム単3リチウム単3
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
黒/金ゴールドシルバーゴールド--

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト