17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)

通常単価(税別)
5,367
税込単価
5,904
通常出荷日:1日目

【特長】・専用充電池または単三形乾電池どちらも選べるハイブリッド式ライトです

  • 全光束 (lm)
    500
  • 特殊用途
    防雨
  • 電池種類
    単3
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • ゴールド
  • 奥行(mm)
    55
  • 高さ(mm)
    38
  • 幅(mm)
    87
  • 質量(g)
    118
  • 充電時間
    7時間
  • 保護等級
    IPX4
  • 落下強度
    2m
  • 付属品
    ヘッドバンド、ヘルメットクリップ4個、オーバーヘッドバンド、リチウムイオン充電池3730、USB充電用ケーブル
  • 材質
    本体:ABS、PC、ナイロン

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

型番:

LE-E501D-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-E501D-SPの仕様・寸法情報

全光束(lm)
500
特殊用途
防雨
電池種類
単3
商品タイプ
ヘッドライト
ゴールド
奥行(mm)
55
高さ(mm)
38
幅(mm)
87
質量(g)
118
充電時間
7時間
保護等級
IPX4
落下強度
2m
付属品
ヘッドバンド、ヘルメットクリップ4個、オーバーヘッドバンド、リチウムイオン充電池3730、USB充電用ケーブル
材質
本体:ABS、PC、ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE-E501D-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,367
( 5,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用充電池または単三形乾電池どちらも選べるハイブリッド式ライトです

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。目を痛める原因となる事があります。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)の型番LE-E501D-SPのページです。 型番LE-E501D-SPに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)
LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)
LEDヘッドライトFシリーズ(電池式)
建築向けLEDヘッドライト Dシリーズ
Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG
充電式LEDヘッドライト "HL40R"
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールGENTOSFENIXLIGHT
通常価格5,36710,0853,5203,49315,00010,631
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
全光束(lm)500420500500650600
特殊用途防雨防雨防雨防雨防水防水
電池種類単3リチウム単3単4リチウムリチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
ゴールドシルバーゴールド黒/金--
よく一緒に購入される商品

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト