17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーマグネットピン【100個入り】

通常単価(税別)
3,599
税込単価
3,959
通常出荷日:4日目

【特長】・ネオジムで超強力、しっかりピン止めできます・A4コピー紙を約10枚保持できます・書類の掲示に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーマグネット
  • レッド
  • JANコード
    4989999805345
  • トラスココード
    207-4807
  • 縦(mm)
    17.5
  • サイズ(直径)(mm)
    11
  • 質量(g)
    170
  • 材質1
    ネオジム磁石
  • 材質2
    プラスチック(GPPS)

型番:

TMPC100-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TMPC100-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーマグネット
レッド
JANコード
4989999805345
トラスココード
207-4807
縦(mm)
17.5
サイズ(直径)(mm)
11
質量(g)
170
材質1
ネオジム磁石
材質2
プラスチック(GPPS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMPC100-R
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,599
( 3,959 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオジムで超強力、しっかりピン止めできます
・A4コピー紙を約10枚保持できます
・書類の掲示に最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーマグネットピンの型番TMPC100-Rのページです。 型番TMPC100-Rに関する仕様情報を記載しております。
カラーマグネットピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネットピン
マグネット取付式ロールシート
マグネットタックシート(粘着剤付)
強力マグネットピン 保護シート付
マグネポケット スリム
カラーマグネットロール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日本緑十字社トラスコ中山
通常価格3,59912,8579913,2201,2008,000 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーマグネットシートタイプシートタイプ-マグホルダーロールタイプ
レッドブラック--ホワイトホワイト
JANコード4989999805345498999980634249899994793554550414030453--
トラスココード207-4807207-5884819-1742248-5564--
縦(mm)17.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト