ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットタックシート(粘着剤付)

通常単価(税別)
991
税込単価
1,090
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着剤付のマグネットシートです・あらかじめ規格サイズに切り目加工を入れてあり、自由に切り離し...

詳細を確認

型番:

MGTS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGTSの仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプ
JANコード
4989999479355
トラスココード
819-1742
質量(g)
254
材質1
異方性マグネットシート
材質2
アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
180
長さ(mm)
250
1シート
10ピース
ピースサイズ(mm)
25×180
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MGTS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
991
( 1,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着剤付のマグネットシートです
・あらかじめ規格サイズに切り目加工を入れてあり、自由に切り離して使えます
・強力タイプの異方性マグネットにバー状の切り目を加工していますので大きな掲示物やパネルなどの取り付けに便利です
・プラスチック製の小物などの裏に貼れば、マグネット製品としてご使用頂けます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットタックシート(粘着剤付)の型番MGTSのページです。 型番MGTSに関する仕様情報を記載しております。
マグネットタックシート(粘着剤付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットタックシート(粘着剤付)
強力マグネットピン 保護シート付
カラーマグネットピン
マグネット取付式ロールシート
マグネット軟質カードケース
マグネット式見出しプレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9913,2203,59912,8571,4802,297 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプシートタイプ-カラーマグネットシートタイプ--
JANコード4989999479355455041403045349899998053454989999806342--
トラスココード819-1742248-5564207-4807207-5884--
質量(g)254243.0001701000.0104-
材質1異方性マグネットシート本体:スチールネオジム磁石ケース:アルミマグネットシートマグネットシート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト