ファクトリーサプライ用品技術窓口

保存容器ネオキーパー フリーザーケース

通常単価(税別)
368
税込単価
405
通常出荷日:1日目

【特長】・無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です

  • 容量 (L)
    ~1.0
  • 詳細容量 (L)
    0.36
  • 外形寸法:幅 (mm)
    92
  • 外形寸法:奥行 (mm)
    199
  • 外形寸法:高さ (mm)
    30
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    82
  • 半透明

ご注意

  • フタは電子レンジ使用不可。

型番:

B-1811NE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1811NEの仕様・寸法情報

容量(L)
~1.0
詳細容量(L)
0.36
外形寸法:幅(mm)
92
外形寸法:奥行(mm)
199
外形寸法:高さ(mm)
30
本体/オプション
本体
質量(g)
82
半透明

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1811NE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です

ご注意

  • フタは電子レンジ使用不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保存容器ネオキーパー フリーザーケースの型番B-1811NEのページです。 型番B-1811NEに関する仕様情報を記載しております。
保存容器ネオキーパー フリーザーケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保存容器ネオキーパー フリーザーケース
ディスポカップ(γ線滅菌済)
保存容器 深 型
保存容器 ビルポット
保存容器 タイトロック 角型
シール容器
メーカーSUGICOアズワンUNIX蝶プラ工業アスベルリス
通常価格3681,550 -1,826976 -1,460932 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目〜
容量(L)~1.0~1.0----
詳細容量(L)0.36-----
外形寸法:幅(mm)92-----
外形寸法:奥行(mm)199-----
外形寸法:高さ(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト