17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットフック(固定タイプ)【3個入り】

  • 商品タイプ
    マグネット
  • 横(mm)
    18
  • 縦(mm)
    18
  • 白・黒・透明
  • 耐荷重(kg)
    0.5
  • JANコード
    4902787029341
  • 質量(g)
    7
  • トラスココード
    149-4277
  • 材質1
    ネオジウム磁石
  • 材質2
    ポリカーボネート樹脂

型番:

BS-500-ASS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

BS-500-ASSの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット
横(mm)
18
縦(mm)
18
白・黒・透明
耐荷重(kg)
0.5
JANコード
4902787029341
質量(g)
7
トラスココード
149-4277
材質1
ネオジウム磁石
材質2
ポリカーボネート樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-500-ASS
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
532
( 585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフックです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットフック(固定タイプ)の型番BS-500-ASSのページです。 型番BS-500-ASSに関する仕様情報を記載しております。
マグネットフック(固定タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットフック(固定タイプ)
マグネットフック(固定タイプ)
光るマグネットフック
ステンレスパワーマグフック
マグネットフック
フック(マグネット付)
メーカーミツヤミツヤミツヤミツヤアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコ
通常価格532600580839 -92010,712
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプマグネット----マグネット
横(mm)18-----
縦(mm)18-----
白・黒・透明-----
耐荷重(kg)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト