ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用

通常単価(税別)
461
税込単価
507
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです・雨・日差しに強く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 詳細タイプ
    粘着式(はがせるタイプ)
  • シルバー
  • JANコード
    4550309021986
  • トラスココード
    207-3677
  • フック材質
    ステンレス鋼
  • 質量(g)
    18
  • 耐荷重(kg)
    0.22
  • 横(mm)
    18
  • 縦(mm)
    31
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • サイズ
    ミニ
  • 製造国 タブ
    シンガポール
  • 製造国 フック
    中国
  • パック内容
    フック2個、粘着タブS3枚

ご注意

  • 荷重制限内でご使用ください。

型番:

CMO-MM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CMO-MMの仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
詳細タイプ
粘着式(はがせるタイプ)
シルバー
JANコード
4550309021986
トラスココード
207-3677
フック材質
ステンレス鋼
質量(g)
18
耐荷重(kg)
0.22
横(mm)
18
縦(mm)
31
グリーン購入法適合品
適合
サイズ
ミニ
製造国 タブ
シンガポール
製造国 フック
中国
パック内容
フック2個、粘着タブS3枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CMO-MM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461
( 507 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです
・雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます

ご注意

  • 荷重制限内でご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用の型番CMO-MMのページです。 型番CMO-MMに関する仕様情報を記載しております。
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
コマンドフックカラー
粘着ミニフック
ウィル ラックスMG 回転式フック(マグネット)
パイプ用樹脂製フック(固定タイプ) 黒 KF-2BK 耐荷重3kg 面ファスナー脱着式
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンLECアスベル日本緑十字社オート
通常価格461525 -4297665031,400
通常出荷日1日目4日目4日目5日目4日目1日目
商品タイプ粘着テープ-粘着テープマグネットその他マグネット
詳細タイプ粘着式(はがせるタイプ)-----
シルバー-----
JANコード4550309021986-----
トラスココード207-3677-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト