ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックラージハサミ

通常単価(税別)
10,128
税込単価
11,141
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先は丸みを帯びた構造で、安全利用できます・労災予防策にご利用頂けます

  • 商品タイプ
    右手用
  • 刃厚(mm)
    13.3
  • 刃長(mm)
    57.00
  • 全長(mm)
    198.00
  • JANコード
    0895142105450
  • 質量(g)
    90
  • トラスココード
    137-2648
  • 材質1
    本体:グラスファイバー強化ナイロン
  • 材質2
    替刃:セラミック
  • 材質3
    ネジ・スプリング:ステンレス

ご注意

  • 製品は、刃物です。
  • ご利用時は十分にご注意ください。
  • 危険な利用方法は絶対に行わないようにしてください。

型番:

10545
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10545の仕様・寸法情報

商品タイプ
右手用
刃厚(mm)
13.3
刃長(mm)
57.00
全長(mm)
198.00
JANコード
0895142105450
質量(g)
90
トラスココード
137-2648
材質1
本体:グラスファイバー強化ナイロン
材質2
替刃:セラミック
材質3
ネジ・スプリング:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10545
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,128
( 11,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先は丸みを帯びた構造で、安全利用できます
・労災予防策にご利用頂けます

ご注意

  • 製品は、刃物です。
  • ご利用時は十分にご注意ください。
  • 危険な利用方法は絶対に行わないようにしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックラージハサミの型番10545のページです。 型番10545に関する仕様情報を記載しております。
セラミックラージハサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックラージハサミ
スライス セラミックコンパクトハサミ
セラミックハサミ エイカク
ラシャ鋏
ラシャ切鋏
布切はさみ 兼信
メーカースライススライススライス貝印ドウカンCLOVER
通常価格10,1288,3157,0736,938 -9,329 -3,397 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目〜1日目1日目〜
商品タイプ右手用左右両用-右手用右手用右手用
刃厚(mm)13.3-12.75---
刃長(mm)57.004234.00---
全長(mm)198.00141132.00---
JANコード089514210545045954319264710895142105467---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト