17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペタンフック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • サイズ (mm)
    25×20×50H
  • JANコード
    4903320240186
  • トラスココード
    217-0369
  • 質量(g)
    21
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 耐荷重(kg)
    1.5

型番:

H-001
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
サイズ(mm)
25×20×50H
JANコード
4903320240186
トラスココード
217-0369
質量(g)
21
材質1
本体:ABS樹脂
耐荷重(kg)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-001
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い粘着力でしっかり固定します
【材質】
・本体:ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペタンフックの型番H-001のページです。 型番H-001に関する仕様情報を記載しております。
ペタンフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペタンフック
くり返し使える マグネット用補助板
粘着ミニフック
強力マグネットツールフック
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
スッポンフック ダエン 200個
メーカーLECLECLECLECオート大一鋼業
通常価格2824124291,137 -1,40019,988
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目3日目
商品タイプ粘着テープマグネット粘着テープマグネットマグネット粘着テープ
サイズ(mm)25×20×50H45×3×50H20×10×30H---
JANコード490332024018649033203866004903320062788---
トラスココード217-0369216-2362216-3865---
質量(g)213642---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト