17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用充電池 GA-08

通常単価(税別)
4,0003,778
税込単価
4,4004,156
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・RX-086PS/RX-186RS/HL-186R/GF-008RG/XB-800R専用リチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4950654037005
  • トラスココード
    224-9284
  • 質量(g)
    19
  • 容量
    2800mAh
  • 電圧
    3.7V
  • 充電回数
    300回

型番:

GA-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4950654037005
トラスココード
224-9284
質量(g)
19
容量
2800mAh
電圧
3.7V
充電回数
300回

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0003,778
( 4,156 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RX-086PS/RX-186RS/HL-186R/GF-008RG/XB-800R専用リチウムイオン充電池です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用充電池 GA-08の型番GA-08のページです。 型番GA-08に関する仕様情報を記載しております。
専用充電池 GA-08のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用充電池 GA-08
LEDランタン Explorer EX-1300D
専用充電池 GA-03
充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
小型高出力充電式アルミキーライト Y1R
LEDハンディライト レクシード
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格4,00015,0034,36322,7423,9635,358
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他LED型----
その他オプション-----
JANコード495065403700549506540429484950654036978495065403957349506540467934950654046014
トラスココード224-9284200-0095215-1462115-3433253-9678250-5613
質量(g)191220.0001556018348.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト