17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転防止デザイン充電式LEDハンディライト MUGNUM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

回転防止デザイン充電式LEDハンディライト MUGNUM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MG-845R

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フォーカスコントロール搭載でワイド照射・スポット照射を無段階で調整できます
・回転防止デザイン採用で転がりにくくなっています

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
最大点灯時間(h)
19
電源
リチウム電池
JANコード
4950654042757
トラスココード
160-8812
外径(mm)
31.2
光源色
白色
全長(mm)
118.7
保護等級
IP66
明るさ(lm)
300
落下耐久(m)
2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト