17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDライト アルミニライト FLA-3115F-B(FX)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FLA-3115F-B-FX

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです
・強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています
・雨の中でも安心の防滴形です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
特殊用途
防滴
最大点灯時間(h)
2(強) / 5(弱)
電源
乾電池単3
JANコード
4976680105655
トラスココード
226-4658
外径(mm)
27
全長(mm)
106
明るさ(lm)
60(強)/18(弱)
質量(g)
47
材質1
アルミ合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト