ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト800

通常単価(税別)
7,680
税込単価
8,448
通常出荷日:1日目

【特長】・ベルト色はブラックとグレーの二色から選べます。・フォーカス機能付でワイド・スポット切り替え可...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    800(強)/160(弱) / 800(Hi)/160(Low)
  • 特殊用途
    その他
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • トラスココード
    215-2694
  • 奥行(mm)
    45.2
  • 高さ(mm)
    40.5
  • 幅(mm)
    66.3
  • JANコード
    4930510352251
  • 質量(g)
    170
  • 最大点灯時間(h)
    8(Hi)/18(Low)
  • 保護等級
    IP64(防塵、防雨)
  • 使用電池
    リチウムイオン専用充電池(3.7V 3350mAh)内蔵
  • 充電時間(時間)
    約5
  • 光源
    白色LED×1
  • 付属品
    ヘルメットクリップ4個、USBケーブル付属

型番:

LHL-04B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LHL-04Bの仕様・寸法情報

全光束(lm)
800(Hi)/160(Low) / 800(強)/160(弱)
特殊用途
その他
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
トラスココード
215-2694
奥行(mm)
45.2
高さ(mm)
40.5
幅(mm)
66.3
JANコード
4930510352251
質量(g)
170
最大点灯時間(h)
8(Hi)/18(Low)
保護等級
IP64(防塵、防雨)
使用電池
リチウムイオン専用充電池(3.7V 3350mAh)内蔵
充電時間(時間)
約5
光源
白色LED×1
付属品
ヘルメットクリップ4個、USBケーブル付属
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LHL-04B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,680
( 8,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト色はブラックとグレーの二色から選べます。
・フォーカス機能付でワイド・スポット切り替え可能です。(無段階)
・バッテリー残量お知らせ機能付きで点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。
・USB充電式です。
・照明ON/OFFスイッチ付です。
・ヘッド角度の調整が可能です。
・後部灯は任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。
・すべり止め付ヘッドベルト付でベルト裏にはヘルメット取付時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
【用途】
・現場作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト800の型番LHL-04Bのページです。 型番LHL-04Bに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト800
LEDヘッドランプ(防爆型)
LEDクリップヘッドライト
8LEDヘッドライト
LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED
ヘッドライト/LED(防爆構造)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドトラスコ中山YAZAWAPRINCETONエスコ
通常価格7,68016,1582,7811,6906,70611,162
通常出荷日1日目4日目4日目2日目2日目2日目
全光束(lm)800(強)/160(弱) / 800(Hi)/160(Low)402690300270
特殊用途その他防爆防滴防滴防雨防爆
電池種類リチウムリチウム単3単4単4単3
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
トラスココード215-2694374-5457----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト