17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッドライトシリーズ専用シリコンベルト

通常単価(税別)
710
税込単価
781
通常出荷日:1日目

【特長】・ハタヤリミテッドヘッドライトシリーズ専用オプションパーツです。・水煮濡れても滑りにくい対候性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    149-2194
  • 奥行(mm)
    760
  • 幅(mm)
    25
  • JANコード
    4930510352244
  • 質量(g)
    35
  • 材質1
    シリコン
  • 適合機種
    ヘッドライトLHLシリーズ
  • 品名
    シリコンヘッドバンド

型番:

LHL-B1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LHL-B1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
149-2194
奥行(mm)
760
幅(mm)
25
JANコード
4930510352244
質量(g)
35
材質1
シリコン
適合機種
ヘッドライトLHLシリーズ
品名
シリコンヘッドバンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LHL-B1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハタヤリミテッドヘッドライトシリーズ専用オプションパーツです。
・水煮濡れても滑りにくい対候性に優れたシリコン製ゴムです。
【材質】
・シリコン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライトシリーズ専用シリコンベルトの型番LHL-B1のページです。 型番LHL-B1に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドライトシリーズ専用シリコンベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドライトシリーズ専用シリコンベルト
LEDヘッドライト800
LEDヘッドランプ(防爆型)
ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー
専用リチウムポリマー充電池 VA-02SB
レッドレンザー H15R/H19R専用充電池
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドTJMデザインタジマツールGENTOSLED LENSER
通常価格7107,68016,1581,101 -1,8158,036
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜9日目2日目
商品タイプその他ヘッドライトヘッドライトその他その他その他
その他オプション--オプションオプションオプション
トラスココード149-2194215-2694374-5457---
奥行(mm)76045.246---
幅(mm)2566.338---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト