17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1灯ブラックライト

通常単価(税別)
1,132
税込単価
1,245
通常出荷日:1日目

【特長】・ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です【用途】・探傷検査や汚れ残りの確認用と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ペンタイプ
  • 最大点灯時間(h)
    2時間
  • 電源
    乾電池単4
  • 電源詳細
    単4形乾電池(2個)別売
  • JANコード
    4989999604078
  • トラスココード
    207-2486
  • 外径(mm)
    17
  • 全長(mm)
    124
  • 質量(g)
    33
  • LED灯数
    1
  • ピーク波長(nm)
    395

型番:

BKL-1F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKL-1Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ペンタイプ
最大点灯時間(h)
2時間
電源
乾電池単4
電源詳細
単4形乾電池(2個)別売
JANコード
4989999604078
トラスココード
207-2486
外径(mm)
17
全長(mm)
124
質量(g)
33
LED灯数
1
ピーク波長(nm)
395

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BKL-1F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,132
( 1,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です
【用途】
・探傷検査や汚れ残りの確認用として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1灯ブラックライトの型番BKL-1Fのページです。 型番BKL-1Fに関する仕様情報を記載しております。
1灯ブラックライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1灯ブラックライト
アルミLEDライト (ペンタイプ)
LEDライトキーホルダ TCL-313TM
LEDスポットライト SPL-500
充電式LED ハンディーライト LEH-1P1PN-CH
ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日動工業コンテック(ライト)
通常価格1,1322,9481,3868,11810,57025,514 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ペンタイプペンタイプキーホルダタイプハンディタイプハンディタイプストラップタイプ
最大点灯時間(h)2時間151210 / 100 / 309(スポット) / 2.5(ワイド)約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
電源乾電池単4乾電池単4充電池乾電池単2充電池乾電池単4
電源詳細単4形乾電池(2個)別売単4形乾電池(1個)別売リチウム電池(CR2016 3V)単2形乾電池(3個)別売--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト