ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LED ハンディーブラックライト

通常単価(税別)
28,065
税込単価
30,872
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンディタイプのブラックライトです【商品仕様】・最大点灯時間:13時間(弱)・電源:専用充電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h)
    13(弱)
  • 電源
    充電池
  • ブルー
  • サイズ (mm)
    57(幅)×216(奥行)×26(高さ)
  • JANコード
    4937305058183
  • トラスココード
    206-6495
  • 質量(g)
    285
  • ピーク波長(nm)
    390~395
  • 紫外線波長(nm)
    390~395
  • 付属品
    USBケーブル
  • 電源詳細
    リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 4.4Ah

ご注意

  • USB用ACアダプターは付属しておりません。

型番:

LEH-1P5W-UV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LEH-1P5W-UVの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
最大点灯時間(h)
13(弱)
電源
充電池
ブルー
サイズ(mm)
57(幅)×216(奥行)×26(高さ)
JANコード
4937305058183
トラスココード
206-6495
質量(g)
285
ピーク波長(nm)
390~395
紫外線波長(nm)
390~395
付属品
USBケーブル
電源詳細
リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 4.4Ah
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LEH-1P5W-UV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,065
( 30,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディタイプのブラックライトです
【商品仕様】
・最大点灯時間:13時間(弱)
・電源:専用充電池(内蔵)
・付属品:USBケーブル

ご注意

  • USB用ACアダプターは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED ハンディーブラックライトの型番LEH-1P5W-UVのページです。 型番LEH-1P5W-UVに関する仕様情報を記載しております。
充電式LED ハンディーブラックライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LED ハンディーブラックライト
充電式LED ハンディーライト LEH-1P1PN-CH
LEDプラグインライト 3W
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDライト C7
充電式LEDハンディライト レクシード
メーカー日動工業日動工業日動工業エスコFENIXLIGHTGENTOS
通常価格28,06513,9439,11613,90015,7226,649 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプストラップタイプストラップタイプハンディタイプ
最大点灯時間(h)13(弱)9(スポット) / 2.5(ワイド)30時間パワー:4、強:7、中:15、弱:50約687(最大モード時)
電源充電池充電池充電池充電池充電池充電池
ブルー黒・緑グリーン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト