17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用リチウムポリマー充電池 VA-02SB

通常単価(税別)
1,815
税込単価
1,997
通常出荷日:9日目

【特長】・LEDヘッドライトVA-02R用充電池です・電圧:3.7V、容量:600mAh

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    VA-02R
  • 電池容量(mAh)
    600
  • 充電時間 (h)
    2
  • 電池寿命
    充放電約300回

型番:

VA-02SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VA-02SBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
適合機種
VA-02R
電池容量(mAh)
600
充電時間(h)
2
電池寿命
充放電約300回

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
VA-02SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,815
( 1,997 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDヘッドライトVA-02R用充電池です
・電圧:3.7V、容量:600mAh

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用リチウムポリマー充電池 VA-02SBの型番VA-02SBのページです。 型番VA-02SBに関する仕様情報を記載しております。
専用リチウムポリマー充電池 VA-02SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用リチウムポリマー充電池 VA-02SB
リチウムポリマー充電池/充電器
レッドレンザー H15R/H19R専用充電池
ヘッドライトシリーズ専用シリコンベルト
ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー
ヘッドライト用シリコンバンド 025
メーカーGENTOSGENTOSLED LENSERハタヤリミテッドTJMデザインタジマツールGENTOS
通常価格1,8152,9448,0367101,101 -1,111
通常出荷日9日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
適合機種VA-02R----GTR-943H、HLX-339、HLX-449、HW-777H、HW-888H、HW-999H、HW-000X、HW-933XG、DPX-343H、DPX-433H、DPX-533H、TX-540XM、GB-33TFT、GB-43ETE、GB-77TTR
電池容量(mAh)600-----
充電時間(h)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト