17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムポリマー充電池/充電器

通常単価(税別)
2,944
税込単価
3,238
通常出荷日:1日目

【特長】<BC-05>・GT-05SBを充電する為の専用充電器です・充電時:赤色、充電完了時:緑色に点...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

GT-05SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-05SBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
リチウムポリマー充電池
本体サイズ(mm)
-
質量(g)
-
適合機種
GT-105R/GT-305R/GT-505R/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/HW-V533H/HLP-1805/DPX-418H/DPX-318H/NRX-180H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103
電池容量(mAh)
2800
電池寿命
充放電約300回

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 本体サイズ(mm)

  • 質量(g)

  • 適合機種

  • 電池容量(mAh)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-05SB

詳細タイプ

本体サイズ

(mm)

質量(g)

適合機種

電池容量(mAh)

電池寿命

最小発注数量
リチウムポリマー充電池
-
-
GT-105R/GT-305R/GT-505R/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/HW-V533H/HLP-1805/DPX-418H/DPX-318H/NRX-180H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103
2800
充放電約300回
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,944
( 3,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
<BC-05>
・GT-05SBを充電する為の専用充電器です
・充電時:赤色、充電完了時:緑色に点灯します
<GT-05SB>
・ジェントスヘッドライト用専用充電池です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムポリマー充電池/充電器の型番GT-05SBのページです。 型番GT-05SBに関する仕様情報を記載しております。
リチウムポリマー充電池/充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムポリマー充電池/充電器
専用リチウムポリマー充電池 VA-02SB
レッドレンザー H15R/H19R専用充電池
モバイルバッテリー レッドレンザーPowerbank Flex
ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー
ヘッドライトシリーズ専用シリコンベルト
メーカーGENTOSGENTOSLED LENSERLED LENSERTJMデザインタジマツールハタヤリミテッド
通常価格2,9441,8158,0369,1311,101 -710
通常出荷日1日目9日目2日目2日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト