17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用充電池 GA-09

  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4950654038316
  • トラスココード
    224-9295
  • 質量(g)
    57
  • 充放電サイクル
    500回
  • 仕様
    容量:2600mAh
  • 充電時間 (h)
    4

型番:

GA-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA-09の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
JANコード
4950654038316
トラスココード
224-9295
質量(g)
57
充放電サイクル
500回
仕様
容量:2600mAh
充電時間(h)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,705
( 2,976 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Gシリーズ充電式ハンディライトDI-186R/GF-014RG/GF-016RG/SDF-433R/MG-886R/KF-118QR専用充電池です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用充電池 GA-09の型番GA-09のページです。 型番GA-09に関する仕様情報を記載しております。
専用充電池 GA-09のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用充電池 GA-09
専用充電池 SG-37SB
専用充電池 SG-39SB
専用充電池 MG-45SB
GANZ GZ-3シリーズ用スタンド
COB LED搭載充電式ワークライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格2,7052,9973,5262,7176,8696,900
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
商品の種類その他その他その他その他その他LED
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード495065403831649506540366264950654036633495065403835449506540431294950654043624
トラスココード224-9295224-9285224-9291224-9298161-3750197-9040
質量(g)572446251530.0130

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト