17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用充電池 SG-37SB

通常単価(税別)
2,997
税込単価
3,297
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンディライトRX-285R/SG-337R/SG-407R/FLP-1808用充電池です

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4950654036626
  • トラスココード
    224-9285
  • 質量(g)
    24
  • 充放電サイクル
    300回
  • 仕様
    容量:1400mAh
  • 充電時間 (h)
    2.5

型番:

SG-37SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-37SBの仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
JANコード
4950654036626
トラスココード
224-9285
質量(g)
24
充放電サイクル
300回
仕様
容量:1400mAh
充電時間(h)
2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-37SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディライトRX-285R/SG-337R/SG-407R/FLP-1808用充電池です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用充電池 SG-37SBの型番SG-37SBのページです。 型番SG-37SBに関する仕様情報を記載しております。
専用充電池 SG-37SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用充電池 SG-37SB
専用充電池 SG-39SB
専用充電池 MG-45SB
専用充電池 GA-09
GANZ GZ-3シリーズ用スタンド
COB LED搭載充電式ワークライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格2,9973,5262,7172,7056,8696,900
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目2日目
商品の種類その他その他その他その他その他LED
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード495065403662649506540366334950654038354495065403831649506540431294950654043624
トラスココード224-9285224-9291224-9298224-9295161-3750197-9040
質量(g)244625571530.0130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト