ファクトリーサプライ用品技術窓口

転倒防止ベルト ビヨンタ【2個入り】

通常単価(税別)
3,352
税込単価
3,687
通常出荷日:1日目

地震による家具などの転倒をビヨンタのゴムが伸びて防止します。【特長】・ゴムが伸びて地震の衝撃を吸収する...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
  • 固定タイプ
    シングル形
  • JANコード
    4542656100148
  • 質量(g)
    120
  • トラスココード
    207-7368
  • 高さ(mm)
    20
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • 長さ(mm)
    190
  • 幅(mm)
    42
  • 色詳細
    ライトグレー
  • 付属品
    アルコールパッド×2
  • 材質
    接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂
  • 内容量
    2本

ご注意

  • 対象物によっては、フックの取り外しに専用剥離工具(LT-200)が必要となることがあります。

型番:

LH-902BGP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

LH-902BGPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
固定タイプ
シングル形
JANコード
4542656100148
質量(g)
120
トラスココード
207-7368
高さ(mm)
20
使用温度範囲(℃)
0~40
長さ(mm)
190
幅(mm)
42
色詳細
ライトグレー
付属品
アルコールパッド×2
材質
接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂
内容量
2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-902BGP

内容量

最小発注数量
2本
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,352
( 3,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

地震による家具などの転倒をビヨンタのゴムが伸びて防止します。
【特長】
・ゴムが伸びて地震の衝撃を吸収するので壁や家具へのダメージを抑制します。
・強力接着パッドにより対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。
・強力接着パッドは接着面に多少の凹凸があっても固定可能です。
・強力接着パッドの取り外しは、ドライバー1本で可能です。
【仕様】
・耐震度:震度6強相当
・対象重量物:160kg以下(ビヨンタ1セット2本使用時)
・設置目安:対象物1点につきビヨンタ1セット(2本)
・使用環境温度:0~40℃
・付属品:アルコールパッド×2枚

ご注意

  • 対象物によっては、フックの取り外しに専用剥離工具(LT-200)が必要となることがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転倒防止ベルト ビヨンタの型番LH-902BGPのページです。 型番LH-902BGPに関する仕様情報を記載しております。
転倒防止ベルト ビヨンタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止ベルト ビヨンタ
家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形
薄型テレビストッパーM
リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ LR-096/97
リンテック21 リンクフレーム三角シリーズ 2-9095-06/07
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
メーカーリンテック21アイリスオーヤマリンテック21リンテック21アズワンリンテック21
通常価格3,3525,1992,08918,400 -16,569 -5,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他転倒防止伸縮棒転倒防止プレート転倒防止伸縮棒転倒防止伸縮棒家具転倒防止用金具
その他その他-クリーム色(不透明)クリーム色(不透明)グレー
固定タイプシングル形ダブル形-ダブル形ダブル形-
JANコード4542656100148-4542656002091---
質量(g)120-50---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト