ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

導電チェア 導電ビニールレザー 黒

通常単価(税別)
33,368
税込単価
36,705
通常出荷日:2日目

【特長】・直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します【材質】・脚部:スチール(クロムメッキ)

詳細を確認

型番:

TD-E6R-Z-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-E6R-Z-BKの仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
195-4338
質量(g)
6500
材質1
脚部:スチール(クロムメッキ)
座奥行(mm)
375
座高(mm)
500~680
座幅(mm)
375
色詳細
ブラック
奥行(mm)
545
幅(mm)
545
組立目安
1人15分
JANコード
4560120391076
張地表面抵抗値(Ω)
10の6乗以下
キャスター
キャスター付
張地
導電性ビニールレザー張り
座上下昇降機能
ガス調節式

型番リスト

表示件数
型番
TD-E6R-Z-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,368
( 36,705 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します
【材質】
・脚部:スチール(クロムメッキ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電チェア 導電ビニールレザー 黒の型番TD-E6R-Z-BKのページです。 型番TD-E6R-Z-BKに関する仕様情報を記載しております。
導電チェア 導電ビニールレザー 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電チェア 導電ビニールレザー 黒
導電チェア リング付き
溶接用チェア
製図用チェア T-6KR型
製図用チェアネジ式 TL型
R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格33,36877,22920,53616,90021,13415,455
通常出荷日2日目19日目10日目16日目1日目16日目
種類丸型・円型肘なし丸型・円型丸型・円型肘なし丸型・円型
トラスココード195-4338557-5790195-4354106-1447509-3091133-3106
質量(g)650013100.05300.05600.076005000.0
材質1脚部:スチール(クロムメッキ)背・座:ウレタン+ポリプロピレン座:木材座部:ウレタン●脚部:スチール●キャスター:φ50mmゴムキャスター背部・座部:ウレタン座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)
座奥行(mm)375430330375φ380360φ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト