17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LLA型用単管クランプ付把手

通常単価(税別)
3,363
税込単価
3,699
通常出荷日:5日目

【特長】・LLA型用の単管クランプ付把手です・単管パイプに吊り下げテ照明できます【用途】・オプションパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 適合機種
    LLA-35B/LLA-80K
  • JANコード
    4930510351032
  • トラスココード
    183-0300
  • 質量(g)
    900

型番:

LLA-1C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LLA-1Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
適合機種
LLA-35B/LLA-80K
JANコード
4930510351032
トラスココード
183-0300
質量(g)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LLA-1C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,363
( 3,699 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LLA型用の単管クランプ付把手です
・単管パイプに吊り下げテ照明できます
【用途】
・オプションパーツとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LLA型用単管クランプ付把手の型番LLA-1Cのページです。 型番LLA-1Cに関する仕様情報を記載しております。
LLA型用単管クランプ付把手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LLA型用単管クランプ付把手
交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用
三脚スタンド
LEDジューデンフックライト LEH-30BL
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格3,36316,96512,31186,966162,0001,687
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ関連用品交換球関連用品投光器投光器関連用品
適合機種LLA-35B/LLA-80K-----
JANコード493051035103249305106101534930510310503493051035105649305103512234930510412535
トラスココード183-0300361-6011490-5377137-3752352-9110851-3953
質量(g)90025.00019004800.08000.0200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト