ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDパイプライト40形 23W 両端切放し

通常単価(税別)
25,08818,758
税込単価
27,59720,634
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・LED一体型のパイプライトです・定格AC100/200V兼用です・連結した状態でも、個別に消...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付
  • 明るさ (lm)
    2950
  • 電源
    AC
  • コード長さ (m)
    入力(1次側):5/出力(2次側):0.3
  • JANコード
    4937305058657
  • トラスココード
    238-9796
  • 質量(g)
    1700
  • 光源色
    昼白色
  • 消費電力(W)
    23(100V)/22(200V)
  • 電線種
    VCT1.25mm2×3芯
  • 標準消費電力料金
    0.58円/h(100V)、0.55 円/h(200V)
  • 材質1
    ポリカーボネイト
  • 色温度(K)
    5000
  • 本体寸法(mm)奥行
    51
  • 本体寸法(mm)高さ
    51
  • 本体寸法(mm)幅
    1240
  • スイッチ
    あり
  • 定格電圧 (V)
    100/200

ご注意

  • 入力プラグ・出力コンセントは付いておりません。両端切放し仕様です。
  • 各結線部を確実に絶縁処理を施し、電線被覆(シース)も含めて完全な防水対策をおこなってください。
  • 白・黒・アースの各線部に絶縁被覆付閉端接続子や絶縁キャップ類または絶縁テープなどで確実に絶縁・防水処理をおこなってください。
  • 使用しない電線部にも防水・絶縁処理を行ってください。

型番:

LPL-40H-CN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPL-40H-CNの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付
明るさ(lm)
2950
電源
AC
コード長さ(m)
入力(1次側):5/出力(2次側):0.3
JANコード
4937305058657
トラスココード
238-9796
質量(g)
1700
光源色
昼白色
消費電力(W)
23(100V)/22(200V)
電線種
VCT1.25mm2×3芯
標準消費電力料金
0.58円/h(100V)、0.55 円/h(200V)
材質1
ポリカーボネイト
色温度(K)
5000
本体寸法(mm)奥行
51
本体寸法(mm)高さ
51
本体寸法(mm)幅
1240
スイッチ
あり
定格電圧(V)
100/200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPL-40H-CN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,08818,758
( 20,634 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED一体型のパイプライトです
・定格AC100/200V兼用です
・連結した状態でも、個別に消点灯することができます

ご注意

  • 入力プラグ・出力コンセントは付いておりません。両端切放し仕様です。
  • 各結線部を確実に絶縁処理を施し、電線被覆(シース)も含めて完全な防水対策をおこなってください。
  • 白・黒・アースの各線部に絶縁被覆付閉端接続子や絶縁キャップ類または絶縁テープなどで確実に絶縁・防水処理をおこなってください。
  • 使用しない電線部にも防水・絶縁処理を行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDパイプライト40形 23W 両端切放しの型番LPL-40H-CNのページです。 型番LPL-40H-CNに関する仕様情報を記載しております。
LEDパイプライト40形 23W 両端切放しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDパイプライト40形 23W 両端切放し
連結式ライト LED一体型パイプライト
FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m
充電式LEDワークライト ML803
ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式
レンカライト 屋外用 FP-5
メーカー日動工業日動工業ハタヤリミテッドマキタ三協リールハタヤリミテッド
通常価格25,08836,41313,4955,63056,20511,971
通常出荷日6日目1日目6日目在庫品1日目1日目1日目
商品の種類LEDLED蛍光灯LEDLED蛍光灯
形状フック付フック付フック付クリップ付フック付フック付
明るさ(lm)295048001170170/12020001550 / 1170
電源ACACAC充電式ACAC
コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.35101.355
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト