ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結式ライト LED一体型パイプライト

通常単価(税別)
36,413
税込単価
40,054
通常出荷日:1日目

【特長】・スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます・連結用コンセントは灯具本体についており、電...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付
  • 明るさ (lm)
    4800
  • 電源
    AC
  • コード長さ (m)
    5
  • JANコード
    4937305054994
  • トラスココード
    206-9414
  • 質量(g)
    2100
  • 光源色
    昼白色
  • 全長(mm)
    1226
  • 消費電力(W)
    37
  • 標準消費電力料金
    0.93円/h
  • プラグタイプ
    接地2P・15A・250V
  • 色温度(K)
    5000
  • スイッチ
    あり
  • 定格電圧 (V)
    単相200
  • 仕様
    100V・200V兼用

ご注意

  • 100Vで使用する際は、別売の100V用入力アダプタが必要です。

型番:

LPL-40H-360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPL-40H-360の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付
明るさ(lm)
4800
電源
AC
コード長さ(m)
5
JANコード
4937305054994
トラスココード
206-9414
質量(g)
2100
光源色
昼白色
全長(mm)
1226
消費電力(W)
37
標準消費電力料金
0.93円/h
プラグタイプ
接地2P・15A・250V
色温度(K)
5000
スイッチ
あり
定格電圧(V)
単相200
仕様
100V・200V兼用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPL-40H-360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,413
( 40,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます
・連結用コンセントは灯具本体についており、電線はありません
・360度の広域照射が可能です
【仕様】
・100V・200V兼用
・接地2P・15A・250V

ご注意

  • 100Vで使用する際は、別売の100V用入力アダプタが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結式ライト LED一体型パイプライトの型番LPL-40H-360のページです。 型番LPL-40H-360に関する仕様情報を記載しております。
連結式ライト LED一体型パイプライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結式ライト LED一体型パイプライト
LEDパイプライト40形 23W 両端切放し
充電式LEDワークライト ML803
ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式
レンカライト 屋外用 FP-5
ストロングライト (耐圧・防爆型)
メーカー日動工業日動工業マキタ三協リールハタヤリミテッド嵯峨電機工業
通常価格36,41318,7605,63056,20511,525119,700
通常出荷日1日目6日目在庫品1日目1日目1日目9日目
商品の種類LEDLEDLEDLED蛍光灯蛍光灯
形状フック付フック付クリップ付フック付フック付フック付
明るさ(lm)48002950170/12020001550 / 11701550
電源ACAC充電式ACACAC
コード長さ(m)5入力(1次側):5/出力(2次側):0.31.355-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト