ファクトリーサプライ用品技術窓口

環境アルコール除菌剤 サポステ

通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260
通常出荷日:1日目

【特長】・高濃度エタノールを主成分にした清浄・除菌剤です・直接スプレーするか、不織布ドライロールに含浸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌剤
  • 容量(L)
    5
  • JANコード
    4987696415874
  • トラスココード
    176-2049
  • 質量(g)
    4700
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    284
  • 幅(mm)
    230
  • 希釈倍率(倍)
    原液

ご注意

  • 危険物第4類アルコール類。
  • 火気厳禁。

型番:

41587
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41587の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌剤
容量(L)
5
JANコード
4987696415874
トラスココード
176-2049
質量(g)
4700
奥行(mm)
120
高さ(mm)
284
幅(mm)
230
希釈倍率(倍)
原液
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
41587
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高濃度エタノールを主成分にした清浄・除菌剤です
・直接スプレーするか、不織布ドライロールに含浸させて清拭します

ご注意

  • 危険物第4類アルコール類。
  • 火気厳禁。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境アルコール除菌剤 サポステの型番41587のページです。 型番41587に関する仕様情報を記載しております。
環境アルコール除菌剤 サポステのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境アルコール除菌剤 サポステ
清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン
サニベスト
不織布 ドライロール (6缶入)
業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L
サラヤ ミュークリーンメイト
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤディバーシーサラヤ
通常価格6,60013,7002,97220,53112,821521,788
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ除菌剤除菌剤--除菌剤-
容量(L)517--20-
JANコード4987696415874-4987696502673---
トラスココード176-2049413-3901337-9117---
質量(g)4700162005200.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト