17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワントラップワン

通常単価(税別)
893
税込単価
982
通常出荷日:1日目

【特長】・浴室などの排水口の臭気止めに使用します・材質:ポリプロピレン

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ワントラップワン
  • JANコード
    4973987504129
  • 質量(g)
    130
  • トラスココード
    114-7753
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 外径(mm)
    92
  • 高さ(mm)
    69
  • 取付穴径(mm)
    80

型番:

JH533-87-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JH533-87-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ワントラップワン
JANコード
4973987504129
質量(g)
130
トラスココード
114-7753
材質1
ポリプロピレン
外径(mm)
92
高さ(mm)
69
取付穴径(mm)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JH533-87-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
893
( 982 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴室などの排水口の臭気止めに使用します
・材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワントラップワンの型番JH533-87-50のページです。 型番JH533-87-50に関する仕様情報を記載しております。
ワントラップワンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワントラップワン
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
二口ホーム水栓 F13A-13
自閉式横水栓 Y196C-13
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格89333,42927,00029,80010,23317,928
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプワントラップワンシングル台付混合栓シングルワンホールスプレー混合栓シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓--
JANコード497398750412949739876125104973987606755497398761155149739874790524973987408045
質量(g)1302400.000250027008521245
トラスココード114-7753204-1674167-8518167-8553167-5406168-3333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト