17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型幅広踏台(片側昇降タイプ)

通常単価(税別)
13,58516,084
税込単価
14,94417,692
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・折りたためば薄さ50mmの超薄型タイプの踏台です・折りたたみは天板を持ち上げるだけで行えます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • シルバー
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm) (mm)
    320×180
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    120

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

質量(g)

段数

(段)

最小発注数量
0.52
4989999604573
3000
2
1個
0.8
4989999604580
4300
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,585
( 14,944 )
2日目
16,084
( 17,692 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたためば薄さ50mmの超薄型タイプの踏台です
・折りたたみは天板を持ち上げるだけで行えます
・オールアルマイト仕上げ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型幅広踏台(片側昇降タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型幅広踏台(片側昇降タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプ
作業用踏台
連結式アルミステップ (縞板タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,585-19,78438,007128,134 -22,979 -18,507 -
通常出荷日1日目〜1日目8日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)1008080150100100
シルバー-----
材質1アルミ合金床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板アルミ合金アルミ合金アルミ合金
天板寸法(mm)(mm)320×180350×250350×250-425×300500×350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト