ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ【2個入り】

通常単価(税別)
1,344
税込単価
1,478
通常出荷日:1日目

【特長】・工具不要で交換可能です・材質:脱塩ビ・エラストマー

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    滑り止めキャップ
  • 適合機種
    TAFシリーズ、TAUシリーズ
  • グリーン
  • JANコード
    4989999921434
  • 品名
    滑り止めキャップ
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    脱塩ビ・エラストマー
  • セット入数(個)
    左右各1個

ご注意

  • 1台分を交換する時は2セット必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

TAU-PS1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

TAU-PS1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
滑り止めキャップ
適合機種
TAFシリーズ、TAUシリーズ
グリーン
JANコード
4989999921434
品名
滑り止めキャップ
質量(g)
90
材質1
脱塩ビ・エラストマー
セット入数(個)
左右各1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAU-PS1
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,344
( 1,478 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要で交換可能です
・材質:脱塩ビ・エラストマー

ご注意

  • 1台分を交換する時は2セット必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップの型番TAU-PS1のページです。 型番TAU-PS1に関する仕様情報を記載しております。
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用
踏台用脚カバー(底面突起付)
アルミ製作業用踏台用オプション 階段片手すり
溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)
TSF型専用 マグネット保持式キャスター
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,3443,1251,58034,820 -19,97643,098
通常出荷日1日目1日目2日目4日目2日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
詳細タイプ滑り止めキャップ滑り止めキャップ脚カバー(底面突起付)階段片手すり-マグネット保持キャスター
適合機種TAFシリーズ、TAUシリーズTSF、TSFC、ASシリーズトラスコ:TAF・TAU ピカ:PFC・PFW ハセガワ:SD・SC型-WTDB、WTDBCシリーズ3段までTSF369、3675、4610、4612
グリーンオレンジ---
JANコード498999992143449899999365754989999684827-45504140829574989999458862

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト