ファクトリーサプライ用品技術窓口

滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用【4個入り】

通常単価(税別)
3,125
税込単価
3,438
通常出荷日:1日目

【特長】・交換金具は芯ピンをたたくと下孔が広がるリベットを採用しており、交換作業も簡単です

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    滑り止めキャップ
  • 適合機種
    TSF、TSFC、ASシリーズ
  • オレンジ
  • JANコード
    4989999936575
  • 品名
    滑り止めキャップ
  • 質量(g)
    239
  • 材質1
    脱塩ビ・エラストマー

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

TSF-PS2-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

TSF-PS2-ORの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
滑り止めキャップ
適合機種
TSF、TSFC、ASシリーズ
オレンジ
JANコード
4989999936575
品名
滑り止めキャップ
質量(g)
239
材質1
脱塩ビ・エラストマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSF-PS2-OR
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,125
( 3,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換金具は芯ピンをたたくと下孔が広がるリベットを採用しており、交換作業も簡単です

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用の型番TSF-PS2-ORのページです。 型番TSF-PS2-ORに関する仕様情報を記載しております。
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ
TSF型専用 マグネット保持式キャスター
アルミ製作業用踏台用オプション 階段片手すり
踏台用脚カバー(底面突起付)
溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,1251,34443,09834,820 -1,58019,976
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目2日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
詳細タイプ滑り止めキャップ滑り止めキャップマグネット保持キャスター階段片手すり脚カバー(底面突起付)-
適合機種TSF、TSFC、ASシリーズTAFシリーズ、TAUシリーズTSF369、3675、4610、4612-トラスコ:TAF・TAU ピカ:PFC・PFW ハセガワ:SD・SC型WTDB、WTDBCシリーズ3段まで
オレンジグリーン---
JANコード498999993657549899999214344989999458862-49899996848274550414082957
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト