ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式三角コーン 30cm

通常単価(税別)
1,803
税込単価
1,983
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮式なので持ち運びが簡単です。・使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • その他
  • 幅×高さ (mm)
    190×330
  • 色詳細
    オレンジ
  • JANコード
    4582331372491
  • 折りたたみ可否
  • トラスココード
    226-6752
  • 材質1
    土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン
  • 材質2
    生地:オックスポリエステル
  • 材質3
    反射材:ポリエステル
  • 収納時高さ(mm)
    50

ご注意

  • 強い衝撃を与えないで下さい。
  • 風等で倒れる場合は、ウエイトを装着してご使用下さい。

型番:

8201033
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8201033の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
その他
幅×高さ(mm)
190×330
色詳細
オレンジ
JANコード
4582331372491
折りたたみ可否
トラスココード
226-6752
材質1
土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン
材質2
生地:オックスポリエステル
材質3
反射材:ポリエステル
収納時高さ(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8201033
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,803
( 1,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮式なので持ち運びが簡単です。
・使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
【用途】
・工事・作業現場や迷惑駐車対策に。
【材質】
・土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン
・生地:オックスポリエステル
・反射材:ポリエステル

ご注意

  • 強い衝撃を与えないで下さい。
  • 風等で倒れる場合は、ウエイトを装着してご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式三角コーン 30cmの型番8201033のページです。 型番8201033に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式三角コーン 30cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式三角コーン 30cm
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
レッドコーン
トラコーン
バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)
メーカーミズケイトラスコ中山トラスコ中山ミツギロン工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8037604941,0041,0311,196 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプカラーコーンその他カラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプション
その他ブラックブラックレッドイエロー/ブラックグレー
幅×高さ(mm)190×33098×23858×206380×700380×70098×230
色詳細オレンジ-----
JANコード4582331372491-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト