17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消防標識 粘着貼付タイプ【2個入り】

通常単価(税別)
7201,000
税込単価
7921,100
通常出荷日:1日目

ユニット 安全標識・ステッカー 消防標識 粘着貼付タイプ(2枚1組)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質詳細

最小発注数量
消防隊進入口 この付近に物を置かないで下さい
4571181540921
133-4097
20
反射ステッカー
1パック

2個入り

無地
4571181540938
133-4099
40
反射ステッカー、プラスチック
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目
720
( 792 )
1日目

詳細情報

基本情報

ユニット 安全標識・ステッカー 消防標識 粘着貼付タイプ(2枚1組)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防標識 粘着貼付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防標識 粘着貼付タイプ
消防標識 消火栓(平リブタイプ)
短冊型アルミ標識
レーザ標識 クラス4 大
反射表示板 避難誘導標識
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格720-13,0092,0691,43411,486885
通常出荷日1日目6日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他アルミアルミ塩化ビ二―ル(PVC)アルミその他
表示内容その他その他高温注意その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
取付仕様詳細粘着シール平リブ金具固定式ビス止め粘着シール平リブ金具止めビス止め・両面テープ止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト