17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製ミラー(粘着テープ付)

通常単価(税別)
9003,600特別価格
税込単価
9903,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・わずか0.5mm厚の樹脂製ミラーで、ハサミ等で指定サイズにカットして使用することができます・...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4932134232698
166-8979
22g
195
147
1個
4932134232704
166-8908
46g
297
195
1個
4932134232711
166-8977
105g
445
297
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
4日目
1,800
( 1,980 )
2日目
3,6003,399
( 3,739 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずか0.5mm厚の樹脂製ミラーで、ハサミ等で指定サイズにカットして使用することができます
・耐衝撃性に優れたポリカーボネート製で、極めて割れにくく安全性にも配慮されています
・裏面には粘着テープが付いており、簡単に取り付けることができます
【材質】
・本体:ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ミラー(粘着テープ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ミラー(粘着テープ付)
ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)
FFミラー通路 片側用・テープ止めタイプ
どこでもミラー 小(テープ止めタイプ)
安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能
クリップタイプミラー
メーカー日本緑十字社コミーカーボーイコミー日本緑十字社
通常価格900-2,52721,637 -1,67714,62511,166
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
ミラー形状角型角型角型丸型丸型丸型
ミラー材質ポリカボネートガラス-アクリルアクリルアクリル
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプポールタイプ
用途室内専用屋内外両用室内専用屋内外両用室内専用室内専用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト