17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用ステッカー(233128)【10個入り】

通常単価(税別)
785
税込単価
864
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメット用のイラスト付ステッカーです【材質】・基材:オレフィン

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 詳細タイプ (mm)
    ヘルメット用ステッカー
  • サイズ
    35×25mm
  • 表示内容
    フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者
  • JANコード
    4932134233206
  • トラスココード
    178-7926
  • 質量(g)
    3
  • 材質1
    基材:オレフィン
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系

型番:

233128
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

233128の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
詳細タイプ(mm)
ヘルメット用ステッカー
サイズ
35×25mm
表示内容
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者
JANコード
4932134233206
トラスココード
178-7926
質量(g)
3
材質1
基材:オレフィン
材質2
粘着剤:アクリル系
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
233128
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785
( 864 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット用のイラスト付ステッカーです
【材質】
・基材:オレフィン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用ステッカー(233128)の型番233128のページです。 型番233128に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用ステッカー(233128)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用ステッカー(233128)
ヘルメット用ステッカー 「クレーン」
ヘルメット用ステッカー 「ガス」
ヘルメット用ステッカー 「玉掛」
ヘルメット用ステッカー 「血液型」
ヘルメット用ステッカー 「ロボット」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格785789790699496751
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
詳細タイプ(mm)ヘルメット用ステッカー-----
サイズ35×25mm35×2535×2535×2532×5035×25
表示内容フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者クレーンガス玉掛血液型ロボット
JANコード4932134233206-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト