17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ベルセード製胸章
ユニット
はしご(アルミ製)
エスコ
キーボックス(コンパクトタイプ)
カール事務器

缶バッジ(胸章) 安全マーク バッジ455

通常単価(税別)
541
税込単価
595
通常出荷日:5日目

【特長】・実用的且つリーズナブルな缶バッジタイプの胸章です。【用途】・当該情報の明示に。【材質】・基材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バッジ
  • 表示内容
    安全マーク
  • サイズ (mm)
    Φ44
  • JANコード
    4932134233138
  • トラスココード
    167-0499
  • 質量(g)
    7.5
  • 材質1
    基材:スチール
  • 厚さ(mm)
    5

型番:

138455
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

138455の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッジ
表示内容
安全マーク
サイズ(mm)
Φ44
JANコード
4932134233138
トラスココード
167-0499
質量(g)
7.5
材質1
基材:スチール
厚さ(mm)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
138455
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541
( 595 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用的且つリーズナブルな缶バッジタイプの胸章です。
【用途】
・当該情報の明示に。
【材質】
・基材:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

缶バッジ(胸章) 安全マーク バッジ455の型番138455のページです。 型番138455に関する仕様情報を記載しております。
缶バッジ(胸章) 安全マーク バッジ455のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
缶バッジ(胸章) 安全マーク バッジ455
バッジ 安全委員 サイズ(mm) 20丸
バッジ 安全推進員 サイズ(mm) 20丸
バッジ 安全衛生委員 サイズ(mm) 20丸
バッジ「玉掛」
バッジ 安全担当者 サイズ(mm) 20丸
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格5411,2771,2771,3201,0441,277
通常出荷日5日目4日目4日目6日目4日目4日目
商品タイプバッジバッジバッジバッジバッジバッジ
表示内容安全マーク安全委員安全推進員安全衛生委員玉掛安全担当者
サイズ(mm)Φ4420丸20丸20丸20丸20丸
JANコード4932134233138-----
トラスココード167-0499814-9640814-9653814-9641814-9645814-9651

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト