ファクトリーサプライ用品技術窓口

高さ制限バー 黄・黒

通常単価(税別)
6,514
税込単価
7,165
通常出荷日:4日目

【用途】・屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。・高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に...

詳細を確認

ご注意

  • 記載寸法はバー本体の寸法です。

型番:

866-28B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

866-28Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
イエロー/ブラック
オプション品
バー
トラスココード
167-0521
幅(mm)
54
JANコード
4571181553853
質量(g)
1220
材質1
ABS樹脂(黄部反射)
長さ(m)
1.9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
866-28B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,514
( 7,165 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。
・高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に。
【材質】
・バー本体:ABS樹脂
【セット内容】
・バー本体×1
・ユニクロリンクチェーン1M×2
・リング金具×2

ご注意

  • 記載寸法はバー本体の寸法です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ制限バー 黄・黒の型番866-28Bのページです。 型番866-28Bに関する仕様情報を記載しております。
高さ制限バー 黄・黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ制限バー 黄・黒
コーンサイントップ2本体のみ
コーンサインポケットボード他 コーンマルチアダプター
LEDコーンバー
緑十字 トラ柄コーンバー
コーンバー(A:大,小/B:大,小)
メーカーユニットユニットユニットキタムラ産業日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6,5141,4621,17511,0391,858 -1,800 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目〜1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
イエロー/ブラックイエローレッドレッド/ホワイトレッド/ホワイトイエロー/ブラック
オプション品バー看板アダプターバーバーバー
トラスココード167-0521819-6064354-1924---
幅(mm)5488φ88---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト