17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロア誘導サイン【2個入り】

通常単価(税別)
632
税込単価
695
通常出荷日:4日目

【特長】・表面梨地エンボス仕上げなので滑りにくく耐摩耗性に優れています・しっかり貼れてきれいにはがせま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    矢印
  • 取付仕様
    その他
  • トラスココード
    226-4097
  • タイプ
    マットタイプ
  • 横(mm)
    258
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • 縦(mm)
    128
  • JANコード
    4977720032511
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    表面:梨地エンボスPETフィルム50μ
  • 材質2
    基材:ポリオレフィン
  • 材質3
    粘着剤:アクリル系

型番:

FUD325
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

FUD325の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
その他
表示内容
矢印
取付仕様
その他
トラスココード
226-4097
タイプ
マットタイプ
横(mm)
258
厚さ(mm)
0.1
取付仕様詳細
粘着シール
縦(mm)
128
JANコード
4977720032511
質量(g)
10
材質1
表面:梨地エンボスPETフィルム50μ
材質2
基材:ポリオレフィン
材質3
粘着剤:アクリル系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FUD325
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632
( 695 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面梨地エンボス仕上げなので滑りにくく耐摩耗性に優れています
・しっかり貼れてきれいにはがせます
【用途】
・室内の誘導や順番待ちに
・ソーシャルディスタンスの確保に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロア誘導サインの型番FUD325のページです。 型番FUD325に関する仕様情報を記載しております。
フロア誘導サインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロア誘導サイン
LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネル
線形誘導標 アローライト AL4-T
LED方向板DX
プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ
駐車禁止灯
メーカーキタムラ産業積水樹脂ミツギロン工業グリーンクロスミツギロン工業
通常価格63225,79020,62126,25120,8812,291
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他表示スタンドその他表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)その他スチール-ポリエチレン(PE)スチールポリエチレン(PE)
表示内容矢印矢印矢印矢印その他駐車禁止
取付仕様その他-その他---
レッド/ホワイトその他レッド/ホワイトその他レッド/イエロー/ブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト