17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトボード MWB01

通常単価(税別)
2,031
税込単価
2,234
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンドになります・蓋を閉じて持ち運びできます・書いたままフタを閉じて持ち運びできます

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド式
  • 材質(本体)
    ボード面:ソフト鉄板・PET
  • 奥行(mm)
    7
  • 高さ(mm)
    220
  • 板面色
    ホワイト
  • 幅(mm)
    310
  • 枠色
    枠無し
  • 板面外寸(mm)横
    270
  • 板面外寸(mm)縦
    200
  • JANコード
    4522966461535
  • 質量(g)
    415
  • トラスココード
    195-5051
  • 材質1
    ボード面:ソフト鉄板・ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 材質2
    カバー:ポリウレタン(PU)・磁石・鉄板・再生紙
  • 内容
    無地

型番:

MWB01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MWB01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
材質(本体)
ボード面:ソフト鉄板・PET
奥行(mm)
7
高さ(mm)
220
板面色
ホワイト
幅(mm)
310
枠色
枠無し
板面外寸(mm)横
270
板面外寸(mm)縦
200
JANコード
4522966461535
質量(g)
415
トラスココード
195-5051
材質1
ボード面:ソフト鉄板・ポリエチレンテレフタレート(PET)
材質2
カバー:ポリウレタン(PU)・磁石・鉄板・再生紙
内容
無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MWB01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,031
( 2,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンドになります
・蓋を閉じて持ち運びできます
・書いたままフタを閉じて持ち運びできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード MWB01の型番MWB01のページです。 型番MWB01に関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボード MWB01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボード MWB01
セクションボード VWB072
転倒防止ポスタースタンド WPS-A1
危険予知活動黒板〈ホワイトボード〉
立てかけ式現場用ホワイトボード
昇降式ホワイトボード UDSシリーズ
メーカーアスカアスカアスカ日本緑十字社トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,03111,71411,04612,81610,71091,971 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目9日目8日目
商品タイプスタンド式掲示板(標準タイプ)スタンド式黒板掲示板(標準タイプ)スタンド式
材質(本体)ボード面:ソフト鉄板・PET鉄板、ポリ塩化ビニル(PVC)-スチールスチールスチール
奥行(mm)7-最大430---
高さ(mm)220-最大1080---
板面色ホワイトホワイト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト