17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エキスパンダセット

通常単価(税別)
54,675
税込単価
60,143
通常出荷日:5日目

小型・軽量設計で手が疲れず狭い場所での作業も行えます。【特長】・新冷媒・従来冷媒・肉厚銅管3/4"(1...

詳細を確認

型番:

FS-520C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-520Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
エキスパンダー
適用管外径(インチ)
1" / 1・1/8" / 1/2" / 1/4" / 3/4" / 3/8" / 5/8" / 7/8"
目盛タイプ
インチ用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-520C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,675
( 60,143 )
5日目

詳細情報

基本情報

小型・軽量設計で手が疲れず狭い場所での作業も行えます。
【特長】
・新冷媒・従来冷媒
・肉厚銅管3/4"(1.2mm厚)対応
・1/4"~1・1/8"迄のフルサイズのヘッドセット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エキスパンダセットの型番FS-520Cのページです。 型番FS-520Cに関する仕様情報を記載しております。
エキスパンダセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エキスパンダセット
油圧エキスパンダセット
エキスパンダセット 13100BBK
1/2"・3/4"充電式フレキ管つば出し機
1/4"~1/2" 充電式フレアーリングツール
フレア加工に フレアリングツール645
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)文化貿易工業エスコエスコアサダ
通常価格54,67598,82460,35776,50079,20015,244
通常出荷日5日目5日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプエキスパンダーエキスパンダーエキスパンダーツバ出し工具フレアリングツール(新冷媒タイプ)フレアリングツール
適用管外径(インチ)3/8" / 3/4" / 1" / 1/2" / 1・1/8" / 1/4" / 7/8" / 5/8"3/8" / 3/4" / 1" / 1/2" / 7/8" / 5/8"3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4 / 1-1/8 / 7/8 / 11/2 / 3/41/4 / 3/8 / 1/2(5/8、3/4はオプション)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
目盛タイプインチ用インチ用インチ用インチ用インチ用インチ用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト