17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェット式アジャスタラインフレアツール

通常単価(税別)
24,59425,540
税込単価
27,05328,094
通常出荷日:5日目

バーに白色の目盛ラインが入っているのでサイズ合わせが簡単にできます。【特長】・ラチェット式なので手に負...

詳細を確認

ご注意

  • FS-500RCはケースセットです。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,594
( 27,053 )
5日目
25,540
( 28,094 )
5日目

詳細情報

基本情報

バーに白色の目盛ラインが入っているのでサイズ合わせが簡単にできます。
【特長】
・ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレア加工ができます。
・偏心コーン採用で均一できれいなフレア面が仕上がります。
・特殊ベアリング採用で滑らかなハンドル操作です。
・JISB8607フレア加工寸法規格第2種銅管(R410A用)対応型です。

ご注意

  • FS-500RCはケースセットです。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式アジャスタラインフレアツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式アジャスタラインフレアツール
1/4"~1/2" 充電式フレアーリングツール
1/2"・3/4"充電式フレキ管つば出し機
油圧エキスパンダセット
エキスパンダセット
フレア加工に フレアリングツール645
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)エスコエスコA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)アサダ
通常価格24,594-79,20076,50098,82454,67515,244
通常出荷日5日目2日目2日目5日目5日目1日目
商品タイプフレアリングツールフレアリングツール(新冷媒タイプ)ツバ出し工具エキスパンダーエキスパンダーフレアリングツール
適用管外径(インチ)1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"1/4 / 3/8 / 1/2(5/8、3/4はオプション)1/2 / 3/43/8" / 3/4" / 1" / 1/2" / 7/8" / 5/8"3/8" / 3/4" / 1" / 1/2" / 1・1/8" / 1/4" / 7/8" / 5/8"1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
目盛タイプインチ用インチ用インチ用インチ用インチ用インチ用
よく一緒に購入される商品

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト