17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊り金車 ワンタッチ開閉式

通常単価(税別)
7,661
税込単価
8,427
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチ開閉式でケーブルを通すのが簡単です・アーム部はレバーで簡単に開き、閉じればしっかり...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4992456328943
  • 高さ(mm)
    220
  • トラスココード
    148-7141
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    65
  • 最大荷重(kN)
    0.98
  • 幅(mm)
    104
  • 最大ケーブル径
    Φ60
  • 材質2
    樹脂
  • 質量 (kg)
    0.75

型番:

MTK-60
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTK-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4992456328943
高さ(mm)
220
トラスココード
148-7141
材質1
スチール
奥行(mm)
65
最大荷重(kN)
0.98
幅(mm)
104
最大ケーブル径
Φ60
材質2
樹脂
質量(kg)
0.75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MTK-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,661
( 8,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ開閉式でケーブルを通すのが簡単です
・アーム部はレバーで簡単に開き、閉じればしっかりロックされます
・ベアリング入りローラーを採用しています
【用途】
・通信、電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊り金車 ワンタッチ開閉式の型番MTK-60のページです。 型番MTK-60に関する仕様情報を記載しております。
吊り金車 ワンタッチ開閉式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り金車 ワンタッチ開閉式
プロメイト "Vターンテーブル"
三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム
CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)
CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻)
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)
メーカーマーベルマーベル日動工業ハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業
通常価格7,66119,03343,271 -72,74182,53330,885 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目〜
商品タイプその他-コードリールコードリールコードリールコードリール
その他オプション-----
JANコード49924563289434992456125405----
高さ(mm)22056----
トラスココード148-7141115-3411----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト