17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パンパックリール

通常単価(税別)
2,8063,125
税込単価
3,0873,438
通常出荷日:1日目

【特長】・細い電線の保管と引出しに、もつれず早く能率が倍増します。・積み重ね、同時引出し可能です。【用...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

直径(mm)

収納可能電線

最小発注数量
99
4937897020612
450
113-5123
Φ300(上部)Φ256(下部)
VSF0.3~0.75mm2、KV0.2~0.75mm2(100~300m巻)
1個
109
4937897020629
630
111-6286
Φ350(上部)Φ306(下部)
VSF0.3~1.25mm2、2mm2、KV0.2~1.25mm2(100~300m巻)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,806
( 3,087 )
1日目
3,125
( 3,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細い電線の保管と引出しに、もつれず早く能率が倍増します。
・積み重ね、同時引出し可能です。
【用途】
・ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンパックリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンパックリール
三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム
三つ口コンセントボデコン
コードリール 業務用戦力リール
コードリール 三相200V型
大容量型メタルセンサーリール メタセンボックス(金属感知機能付)
メーカーDENSAN日動工業日動工業ハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格2,806-27,786 -3,197 -21,29225,096 -26,571 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプコードリールコードリールコンセントプラグコードリールコードリールコードリール
材質1ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト