ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダードフック(R曲げ) パック入り【2500個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,591
税込単価
80,950

【特長】・塗装の際にワークの吊り下げ用として使用するフックです

詳細情報を確認する
  • 商品仕様
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    171-8307
  • JANコード
    4549702370302
  • 質量(g)
    9250
  • 材質1
  • 線径(mm)
    2
  • 長さ(mm)
    100
  • 仕様
    R曲げ形状

型番:

100X2.0PRX2
解除
    数量:
    パック (2500個入り)

    100X2.0PRX2の仕様・寸法情報

    商品仕様
    その他
    その他
    オプション
    トラスココード
    171-8307
    JANコード
    4549702370302
    質量(g)
    9250
    材質1
    線径(mm)
    2
    長さ(mm)
    100
    仕様
    R曲げ形状
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    100X2.0PRX2
    最小発注数量
    1パック

    2500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,591
    ( 80,950 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塗装の際にワークの吊り下げ用として使用するフックです

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スタンダードフック(R曲げ) パック入りの型番100X2.0PRX2のページです。 型番100X2.0PRX2に関する仕様情報を記載しております。
    スタンダードフック(R曲げ) パック入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタンダードフック(R曲げ) パック入り
    スタンダードフック 角 パック入り
    ST用フレキシブルノズル ST-FN
    ペイントクリップ
    エアースプレーガン重力式
    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
    メーカー岩田製作所岩田製作所アサヒペントラスコ中山H&Hトラスコ中山
    通常価格73,59188,3671,930354 -9,22619,748
    通常出荷日1日目1日目9日目2日目4日目1日目
    商品仕様その他その他その他その他圧送式重力式
    その他オプションオプションオプションオプションカップ付スプレーガンカップ付スプレーガン
    トラスココード171-8307171-8166----
    JANコード45497023703024549702369788----
    質量(g)925010800----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました