17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプスクレーパー【6個入り】

通常単価(税別)
1,621
税込単価
1,783
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    50
  • 刃厚(mm)
    1.2
  • 刃長(mm)
    105
  • 全長(mm)
    245
  • JANコード
    4986956013553
  • 質量(g)
    150
  • トラスココード
    207-3329
  • 材質1
    刃:ステンレス(SUS420J2)
  • 材質2
    柄:グレートポリプロピレン
  • 材質3
    グリップエンドキャップ:鉄

型番:

1355
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

1355の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
50
刃厚(mm)
1.2
刃長(mm)
105
全長(mm)
245
JANコード
4986956013553
質量(g)
150
トラスココード
207-3329
材質1
刃:ステンレス(SUS420J2)
材質2
柄:グレートポリプロピレン
材質3
グリップエンドキャップ:鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1355
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,621
( 1,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます
・総焼き入れ製なので研ぎ直しができます
【用途】
・単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプスクレーパーの型番1355のページです。 型番1355に関する仕様情報を記載しております。
パイプスクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプスクレーパー
井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)
井上工具 ラバーヘラ
スクレーパー NO.9155
ロングスクレーパー No.28
井上工具 ラスタースクレーパー
メーカー富田刃物井上工具井上工具ANEXSK-11井上工具
通常価格1,6217101,539 -1,709842752
通常出荷日1日目8日目8日目〜1日目3日目8日目
商品タイプスクレーパー樹脂柄へら樹脂柄へらスクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)ステンレス樹脂樹脂硬鋼ステンレスステンレス
刃幅(mm)503、6、9、18125255836
刃厚(mm)1.2-----
刃長(mm)105-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト