17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

大形低圧スプレーガン

通常単価(税別)
45,473
税込単価
50,020
通常出荷日:1日目

【特長】・エルゴノミクスデザインを追求、軽量化を実現しました。・メンテナンス性の向上を図りました。・リ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル口径【区分】

(mm)

パターン幅【区分】

(mm)

ノズル口径詳細

(mm)

パターン幅詳細

(mm)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
1以下
~250
1.0
250
204-4839
4538995121463
1個
~2
~300
1.2
300
204-4841
4538995121470
1個
~2
~300
1.4
300
204-4843
4538995121487
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,473
( 50,020 )
1日目
45,473
( 50,020 )
1日目
45,473
( 50,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴノミクスデザインを追求、軽量化を実現しました。
・メンテナンス性の向上を図りました。
・リニアに反応するパターン調節装置です。
・個体差の少ない空気弁シートセットで安定性が向上しました。
・本体には旧モデル(LPH-101、LPH-200)と同様にトワイライトクロムメッキを施しています。
【用途】
・大物部品・車両などの大物、ライン塗装用
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大形低圧スプレーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大形低圧スプレーガン
大形スプレーガン 圧送式 WIDER2-P
小形低圧スプレーガン WIDER1L-P
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格45,47323,78734,81230,28823,32423,663
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式圧送圧送圧送重力重力圧送式/吸上式
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G3/8G3/8-G1/4G1/4G1/4
吹付空気圧力【区分】(MPa)~0.2-~0.40.1以下~0.2~0.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト