ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

大形スプレーガン 圧送式 WIDER2-P

通常単価(税別)
23,78721,981
税込単価
26,16624,179
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・機能性を重視したエルゴノミクスデザインです・モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能にな...

詳細を確認

型番:

WIDER2-12G2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WIDER2-12G2Pの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
圧送
接続種類(空気)
G1/4
接続種類(塗料)
[G3/8] G3/8
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~400
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~500
本体材質
アルミダイカスト
ノズル口径詳細(mm)
1.2
パターン幅詳細(mm)
400
空気使用量詳細(ℓ/min)
500
トラスココード
194-8607
所要圧縮機(kW)
2.2~3.7
霧化段階
高微粒
質量(g)
375
材質1
接続部:ステンレス
JANコード
4538995119392
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WIDER2-12G2P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,78721,981
( 24,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性を重視したエルゴノミクスデザインです
・モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました
・リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました
【用途】
・大物部品、車輌、ライン塗装に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大形スプレーガン 圧送式 WIDER2-Pの型番WIDER2-12G2Pのページです。 型番WIDER2-12G2Pに関する仕様情報を記載しております。
大形スプレーガン 圧送式 WIDER2-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大形スプレーガン 圧送式 WIDER2-P
小形低圧スプレーガン WIDER1L-P
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
大物・ライン塗装用 ノズル口径 Φ1.0 8本Vスリットモデル
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格23,78734,81230,28823,32446,07826,050
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体カップ付きセット品
供給方式圧送圧送重力重力圧送重力
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G3/8-G1/4G1/4--
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~21以下~2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト